![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Obturator cu intrari cabluri 19'' - 1 U - metal cu perii
LCS2
Legrand
Obturator cu intrari cabluri 19'' - 1 U - metal cu perii
REF. 046530
EAN.
3245060465308
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Brush |
---|---|
Type | Straight |
Width | 482 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Powder coating |
Pre-stamping | No |
---|---|
Number of connector holes | 1 |
Thread type | None |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE