![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046529-LEGRAND-1000.jpg)
Obturator cu intrari cabluri 19'' - 2 U - plastic cu perii
LCS2
Legrand
Obturator cu intrari cabluri 19'' - 2 U - plastic cu perii
REF. 046529
EAN.
3245060465292
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Brush |
---|---|
Type | Straight |
Width | 482 mm |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Pre-stamping | No |
---|---|
Number of connector holes | 1 |
Thread type | None |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE