Obturator cu perii - cabinete latime/adancime 600 mm - inaltime 100 mm
Legrand
Obturator cu perii - cabinete latime/adancime 600 mm - inaltime 100 mm
REF. 046462
EAN.
3245060464622
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Base side set |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Black |
Suitable for enclosure building width | 600 mm |
Suitable for enclosure building depth | 600 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 600 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 600 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE