Skip to main content
Logo print

Obturator Forix - 1 post

Legrand

Obturator Forix - 1 post

REF. 782495 EAN. 3245067824955
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Material Plastic
Construction type lens Square
Width opening 64.5 mm
Height opening 64.5 mm
Colour White
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Documentație

2 documente
Acord
OC / CB-FR_709421 (0.54 Mo)
Acord
OC / CB-FR_709691 (0.56 Mo)