Skip to main content
Logo print

Obturator Mosaic - 1 modul - alb

PROGRAMME MOSAIC Legrand

Obturator Mosaic - 1 modul - alb

REF. 077070 EAN. 3245060770709
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 22.5 mm
Construction type lens Rectangular
Depth 24.5 mm
Height 45 mm
Material Plastic
Colour White
Width opening 0 mm
Height opening 0 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP41
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
RAL-number 9003
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Surface mounted/recessed mounted

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00437EN-04.pdf pdf (0.11 Mo)
1 document
Fișier BIM
8 documente
Acord
Acord
OC / CB-FR_700568 (0.55 Mo)
Acord
Acord
Acord
Profilul de mediu
LGRP-01330-V02.01-EN.pdf pdf (0.82 Mo)
Profilul de mediu
LGRP-00563-V01.01-EN.pdf pdf (1.15 Mo)
Acord
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)