![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078720-WEB-R.jpg)
Obturator Mosaic - 1 modul - alb antimicrobian
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
Obturator Mosaic - 1 modul - alb antimicrobian
REF. 078720
EAN.
3245060787202
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 22.5 mm |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Depth | 24.5 mm |
Height | 45 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
Width opening | 0 mm |
Height opening | 0 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP41 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | Yes |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Fișier BIM
5 documente
Acord
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Acord
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Acord
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Acord
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Acord
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE