![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077071-LEGRAND-600.jpg)
Obturator Mosaic - 2 module - alb
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
Obturator Mosaic - 2 module - alb
REF. 077071
EAN.
3245060770716
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 45 mm |
---|---|
Construction type lens | Square |
Height | 45 mm |
Depth | 24.5 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
Width opening | 0 mm |
Height opening | 0 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP41 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Fișier BIM
6 documente
Acord
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Acord
IRAM-DC-E-E100-006.1C1
(1.11 Mo)
Acord
OC / CB-FR_700568
(0.55 Mo)
Acord
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Acord
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Acord
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE