Obturator Niloé - alb
Legrand
Obturator Niloé - alb
REF. 764545
EAN.
3414970682345
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
Construction type lens | Square |
Width opening | 50 mm |
Height opening | 50 mm |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Acord
OC / CB-FR_717989
(0.6 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE