![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4950-BTICINO-1000.jpg)
Obturator simplu Living Light - Alb - 1 modul
Bticino
Obturator simplu Living Light - Alb - 1 modul
REF. N4950
EAN.
8012199050973
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentație
6 documente
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Acord
OC / CB-FR_707533/A1
(0.7 Mo)
Acord
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE