Obturator simplu Living Light -Tech - 1 modul
Bticino
Obturator simplu Living Light -Tech - 1 modul
REF. NT4950
EAN.
8012199431918
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentație
6 documente
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Acord
OC / CB-FR_707533/A1
(0.7 Mo)
Acord
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE