Skip to main content
Logo print

Obturator Valena Allure - montaj cu gheare sau suruburi - ivoar

Valena Allure Legrand

Obturator Valena Allure - montaj cu gheare sau suruburi - ivoar

REF. 755186 EAN. 3414970483096
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Material Plastic
Construction type lens Square
Width opening 53 mm
Height opening 53 mm
Colour Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Documentație

1 document
Autocad 3D
755185_AllCATPart.stp ifc (17.16 Mo)
8 documente
Acord
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Acord
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Acord
VDE-40044639 (0.29 Mo)
Acord
Acord
OC / CB-FR_705449 (1.08 Mo)
Acord
OC / CB-HU-003511 (0.46 Mo)
Acord
Acord
OC / CB-HU-001615 (0.97 Mo)