Oprire de urgenta cu cheie pentru resetare Plexo IP 55 - contact ND + NÎ - gri/galben
PROGRAMME PLEXO
Legrand
Oprire de urgenta cu cheie pentru resetare Plexo IP 55 - contact ND + NÎ - gri/galben
REF. 069548
EAN.
3245060695484
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Unlocking method | Key-release |
---|---|
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Mounting method | Built-in |
With lighting | No |
Hole diameter | 22.5 mm |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Width | 62 mm |
---|---|
Height | 62 mm |
Depth | 93 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE