Organizator de cabluri 19" - cu 2 axe din metal - 2 U
LCS2
Legrand
Organizator de cabluri 19" - cu 2 axe din metal - 2 U
REF. 046523
EAN.
3245060465230
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Cabling panel |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | Yes |
Width | 482 mm |
Length | 90 mm |
Number of height units | 2 |
---|---|
Colour | Black |
Depth | 90 mm |
Fitted with door or cover | No |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE