Skip to main content
Logo print

Panel mounting socket P17 Pro - IP66/67 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E

P 17 Tempra Legrand

Panel mounting socket P17 Pro - IP66/67 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E

REF. 555589 EAN. 3414970735041
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 63 A
Voltage according to EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) red
Number of poles 5
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No
Flange size vertical 106 mm
Drill hole distance vertical 85 mm
Flange size horizontal 106 mm
Drill hole distance horizontal 77 mm

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Fișă tehnică
F02385EN-01.pdf pdf (1.98 Mo)
2 documente
Fișier BIM
Autocad 3D
555589.dwg dwg (0.14 Mo)
3 documente
Acord
OC / CB-FR_706516 (1.27 Mo)
Profilul de mediu
LGRP-00204-V01.01-EN.pdf pdf (0.77 Mo)
Acord