![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046570-WEB-R.jpg)
Panou 19" management cabluri - 1 U
LCS2
Legrand
Panou 19" management cabluri - 1 U
REF. 046570
EAN.
3245060465704
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Cabling panel |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | Yes |
Width | 482 mm |
Length | 172 mm |
Number of height units | 1 |
---|---|
Colour | Black |
Depth | 172 mm |
Fitted with door or cover | Yes |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE