Skip to main content
Logo print

Panou 19" management cabluri - 2 U

LCS2 Legrand

Panou 19" management cabluri - 2 U

REF. 046571 EAN. 3245060465711
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Cabling panel
Material Metal
Suitable for 19 inch mounting Yes
Width 482 mm
Length 172 mm
Number of height units 2
Colour Black
Depth 172 mm
Fitted with door or cover Yes

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
LE03393AA.pdf pdf (0.23 Mo)