![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020547-LEGRAND-1000.jpg)
Panou frontal cu balamale si incuietoare - pentru ghene cu cabluri integrabile - inaltime 2000 mm
Legrand
Panou frontal cu balamale si incuietoare - pentru ghene cu cabluri integrabile - inaltime 2000 mm
REF. 020547
EAN.
3245060205478
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 350 mm |
---|---|
Height | 1800 mm |
Suitable for enclosure building width | 460 mm |
Suitable for enclosure building height | 2000 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Documentație
1 document
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE