![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020866-LEGRAND-1000.jpg)
Panou frontal cu balamale si incuietoare - pentru ghene cu cabluri integrabile - inaltime 2200 mm
Legrand
Panou frontal cu balamale si incuietoare - pentru ghene cu cabluri integrabile - inaltime 2200 mm
REF. 020866
EAN.
3245060208660
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 250 mm |
---|---|
Height | 2000 mm |
Suitable for enclosure building width | 310 mm |
Suitable for enclosure building height | 2000 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Documentație
1 document
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE