Panou lateral pentru cofret XL³ 800 204 51/56 - inaltime 1095 mm
Legrand
Panou lateral pentru cofret XL³ 800 204 51/56 - inaltime 1095 mm
REF. 020466
EAN.
3245060204662
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable as side panel | Yes |
---|---|
Suitable as rear panel | No |
Modular spacing | 230 mm |
Suitable for enclosure building width | 910 mm |
Suitable for enclosure building depth | 230 mm |
Width | 219.5 mm |
Height | 1000 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Documentație
1 document
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE