Skip to main content
Logo print

Panou lateral pentru cofret XL³ 800 204 52/57 - inaltime 1295 mm

Legrand

Panou lateral pentru cofret XL³ 800 204 52/57 - inaltime 1295 mm

REF. 020467 EAN. 3245060204679
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Suitable as side panel Yes
Suitable as rear panel No
Modular spacing 230 mm
Suitable for enclosure building width 910 mm
Suitable for enclosure building depth 230 mm
Width 219.5 mm
Height 1200 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7035
With cable entry No
With lock No

Documentație

1 document
Document workshop
2 documente
Acord
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)