Panou metalic suplimentar stradal cu cameră color pentru kitul videointerfon
Legrand
Panou metalic suplimentar stradal cu cameră color pentru kitul videointerfon
REF. 369339
EAN.
3414970566539
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Installation technique | Bus system |
---|---|
Number of call buttons | 2 |
Modular construction | Yes |
With info sign | No |
With cover | Yes |
Vandal proof | Yes |
With camera | Yes |
Colour | Grey |
Height | 160.5 mm |
---|---|
Width | 100 mm |
Depth | 36.6 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE