![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/042899-LEGRAND.jpg)
Panou - pentru clipsare pe sina (fixare la 90°) a transformatoarelor pâna la 160 VA cu 2 gheare
Legrand
Panou - pentru clipsare pe sina (fixare la 90°) a transformatoarelor pâna la 160 VA cu 2 gheare
REF. 042899
EAN.
3245060428990
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Mounting bracket |
---|---|
Width | 44 mm |
Height | 98 mm |
---|---|
Depth | 10.5 mm |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE