Skip to main content
Logo print

Panou pentru managementul cablurilor de 19”, cu o axa - 1 U

LINKEO Legrand

Panou pentru managementul cablurilor de 19”, cu o axa - 1 U

REF. 646520 EAN. 3245066465203
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Cabling panel
Material Metal
Suitable for 19 inch mounting Yes
Width 482 mm
Number of height units 1
Colour Black
RAL-number 9005
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Degree of protection (IP) Not applicable
Halogen free Yes
Fitted with door or cover No

Documentație

4 documente
Fișă tehnică
F02827EN-00.pdf pdf (0.58 Mo)
Fișă tehnică
F02826EN-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Fișă tehnică
F02824EN-00.pdf pdf (0.55 Mo)
Fișă tehnică
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)