![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646521-WEB-R.jpg)
Panou pentru managementul cablurilor de 19”, cu o axa - 2 U
LINKEO
Legrand
Panou pentru managementul cablurilor de 19”, cu o axa - 2 U
REF. 646521
EAN.
3245066465210
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Cabling panel |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | Yes |
Width | 482 mm |
Number of height units | 2 |
Colour | Black |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Documentație
4 documente
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE