Skip to main content
Logo print

Panou perforat - pentru soclu 725 mm latime

Legrand

Panou perforat - pentru soclu 725 mm latime

REF. 020544 EAN. 3245060205447
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Base front/back
Material Steel
Colour Grey
Suitable for enclosure building width 725 mm
Suitable for aeration/de-aeration Yes
Suitable for cable patch No
Suitable for outdoor set-up No
Width 725 mm
Height 100 mm

Documentație

1 document
Document workshop
2 documente
Acord
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)