Panou spate si lateral - inaltime 2200 mm - latime 475 mm
Legrand
Panou spate si lateral - inaltime 2200 mm - latime 475 mm
REF. 020857
EAN.
3245060208578
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable as side panel | Yes |
---|---|
Suitable as rear panel | Yes |
Modular spacing | 475 mm |
Suitable for enclosure building width | 475 mm |
Suitable for enclosure building depth | 475 mm |
Width | 456 mm |
Height | 2076 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Documentație
1 document
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE