![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021141-LEGRAND.jpg)
Panou spate - latime 1300 mm
Legrand
Panou spate - latime 1300 mm
REF. 021141
EAN.
3245060211417
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable as side panel | No |
---|---|
Suitable as rear panel | Yes |
Modular spacing | 1300 mm |
Suitable for enclosure building width | 1300 mm |
Suitable for enclosure building depth | 975 mm |
Width | 1256 mm |
Height | 2076 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE