Papuc dublu, ambalare individuala Starfix - pentru conductoare cu sectiunea 2x1.5 mm² - negru
Legrand
Papuc dublu, ambalare individuala Starfix - pentru conductoare cu sectiunea 2x1.5 mm² - negru
REF. 037689
EAN.
3245060376895
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Construction type | Twin cable end sleeve |
---|---|
Nominal cross section | 1.5 mm² |
Sleeve length | 8 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polypropylene (PP) |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
---|---|
Material | Copper |
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | No |
Documentație
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE