Skip to main content
Logo print

Papuc simplu, ambalare in banda Starfix - pentru conductoare cu sectiunea 0.25 mm² - turcoaz

Starfix Legrand

Papuc simplu, ambalare in banda Starfix - pentru conductoare cu sectiunea 0.25 mm² - turcoaz

REF. 037650 EAN. 3245060376505
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Construction type Standard
Nominal cross section 0.25 mm²
Sleeve length 8 mm
Insulated Yes
Material insulation Polypropylene (PP)
Halogen free Yes
Colour Turquoise
Material Copper
Surface protection Tinned
For cables resistant to short circuit Yes
With identification flag No
Reel/roll packaging Yes

Documentație

1 document
Profilul de mediu