Skip to main content
Logo print

Papuc simplu, ambalare in cutie Starfix - pentru conductoare cu sectiunea 35 mm² - rosu

Starfix Legrand

Papuc simplu, ambalare in cutie Starfix - pentru conductoare cu sectiunea 35 mm² - rosu

REF. 037677 EAN. 3245060376772
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Construction type Standard
Nominal cross section 35 mm²
Sleeve length 18 mm
Insulated Yes
Material insulation Polypropylene (PP)
Halogen free Yes
Colour Red
Material Copper
Surface protection Tinned
For cables resistant to short circuit Yes
With identification flag No
Reel/roll packaging No

Documentație

1 document
Profilul de mediu