![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037768-LEGRAND-1000.jpg)
Papuc simplu, ambalare in plic Starfix - pentru conductoare cu sectiunea 6 mm² - verde
Legrand
Papuc simplu, ambalare in plic Starfix - pentru conductoare cu sectiunea 6 mm² - verde
REF. 037768
EAN.
3245060377687
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Construction type | Standard |
---|---|
Nominal cross section | 6 mm² |
Sleeve length | 12 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polypropylene (PP) |
Halogen free | Yes |
Colour | Green |
---|---|
Material | Copper |
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | No |
Documentație
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE