Skip to main content
Logo print

Partitionare panou frontal DMX3 pentru XL³ 4000/6300 - latime 36 module

Legrand

Partitionare panou frontal DMX3 pentru XL³ 4000/6300 - latime 36 module

REF. 020809 EAN. 3245060208097
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Suitable for enclosure building width 975 mm
Width 850 mm
Material Steel
Surface finishing Other
With cable entry Yes
With lock No
Construction type Individual part
For internal separation form 2a Yes
For internal separation form 2b No
For internal separation form 3a Yes
For internal separation form 3b No
For internal separation form 4a No
For internal separation form 4b No

Documentație

1 document
Document workshop
2 documente
Acord
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)