![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020877-LEGRAND-1000.jpg)
Partitionare pentru bare de distributie montate in spatele tabloului pentru XL³4000/6300 - inaltime 200 mm
Legrand
Partitionare pentru bare de distributie montate in spatele tabloului pentru XL³4000/6300 - inaltime 200 mm
REF. 020877
EAN.
3245060208776
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
---|---|
Height | 200 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Other |
With cable entry | Yes |
With lock | No |
Construction type | Individual part |
For internal separation form 2a | No |
---|---|
For internal separation form 2b | Yes |
For internal separation form 3a | No |
For internal separation form 3b | Yes |
For internal separation form 4a | No |
For internal separation form 4b | No |
Documentație
1 document
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE