Partitionare verticala pentru bare de distributie montate in spatele tabloului pentru XL³ 4000/6300 pentru dulap cu adancimea de 725 mm
Legrand
Partitionare verticala pentru bare de distributie montate in spatele tabloului pentru XL³ 4000/6300 pentru dulap cu adancimea de 725 mm
REF. 020848
EAN.
3245060208486
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for enclosure building depth | 725 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Other |
With cable entry | Yes |
With lock | No |
Construction type | Individual part |
For internal separation form 2a | No |
---|---|
For internal separation form 2b | Yes |
For internal separation form 3a | No |
For internal separation form 3b | Yes |
For internal separation form 4a | No |
For internal separation form 4b | No |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE