Patch cord fibra optica - OM 2 singlemode (50/125 μm) - LC/LC duplex - 1 m
LCS3
Legrand
Patch cord fibra optica - OM 2 singlemode (50/125 μm) - LC/LC duplex - 1 m
REF. 033061
EAN.
3245060330613
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Fibre type | Multi mode 50/125 |
---|---|
Category | OM2 |
Number of fibres | 2 |
Outer diameter sheath single fibre | 2 mm |
Cable type | Duplex |
Length | 2 m |
Type of connector connection 1 | LC-Duplex |
Type of connector connection 2 | LC-Duplex |
APC-version connection 1 | No |
APC-version connection 2 | No |
---|---|
Colour outer sheath | Orange |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C) | Yes |
Operating / setting temperature | -20-70 °C |
Storage temperature | -40-75 °C |
RAL-number | 2009 |
Communication rank type | Not applicable |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE