Skip to main content
Logo print

Patch cord fibra optica - OS 1 singlemode (9/125 μm) - SC/LC duplex - 1 m

LCS3 Legrand

Patch cord fibra optica - OS 1 singlemode (9/125 μm) - SC/LC duplex - 1 m

REF. 032603 EAN. 3245060326036
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Fibre type Single mode
Category OS2
Number of fibres 2
Outer diameter sheath single fibre 2 mm
Cable type Duplex
Length 1 m
Type of connector connection 1 SC duplex
Type of connector connection 2 LC-Duplex
APC-version connection 1 No
APC-version connection 2 No
Colour outer sheath Yellow
Anti-kink sleeve Moulded-on
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C) Yes
Operating / setting temperature -20-70 °C
Storage temperature -40-75 °C
RAL-number 1018
Communication rank type Not applicable

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F01397EN-08.pdf pdf (0.58 Mo)
Fișă tehnică
F01397EN-09.pdf pdf (0.07 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01765-V01.01-EN.pdf pdf (0.87 Mo)