![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-051867-WEB-R.jpg)
Patch cord LCS³ Cat. 6A - S/FTP ecranat - LSZH - 2 m - verde
LCS3
Legrand
Patch cord LCS³ Cat. 6A - S/FTP ecranat - LSZH - 2 m - verde
REF. 051867
EAN.
3245060518677
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Cable type | S/FTP |
---|---|
Category | 6A (IEC) |
Length | 2 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(8) |
Colour outer sheath | Green |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Locking lever | Yes |
Colour anti-kink sleeve | Green |
Fire retardant version | Yes |
---|---|
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
Cable construction | 1x4 |
AWG-size | 26 |
Pin assignment | 1:1 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
RAL-number | 6026 |
Cable nature for connection | Flexible |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
8 documente
Acord
AoC-CL2_Cat6A_STP_32777_ac1171018A
(0.08 Mo)
Acord
AoC-CL2_C6A_UFTP_32884_ac1191059
(0.06 Mo)
Acord
AoC-CL2_C6A_STP_32882_ac1191063
(0.06 Mo)
Acord
AoC-CL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171010
(0.07 Mo)
Acord
AoC-CL2_C6A_FFTP_32883_ac1191061
(0.06 Mo)
Profilul de mediu
Acord
AoC-CL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171015
(0.08 Mo)
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE