![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051781-LEGRAND-1000.jpg)
Patch cord LCS³ Cat. 6A - S/FTP - PVC - 2 m - galben
LCS3
Legrand
Patch cord LCS³ Cat. 6A - S/FTP - PVC - 2 m - galben
REF. 051781
EAN.
3245060517816
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Cable type | S/FTP |
---|---|
Category | 6A (IEC) |
Length | 2 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(8) |
Colour outer sheath | Yellow |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Locking lever | Yes |
Colour anti-kink sleeve | Yellow |
Fire retardant version | No |
---|---|
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
Cable construction | 1x4 |
AWG-size | 27 |
Pin assignment | 1:1 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
RAL-number | 1018 |
Cable nature for connection | Flexible |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
4 documente
Acord
AoC-CL4_Cat6A_STP_32869_ac1181045
(0.08 Mo)
Acord
AoC-CL4_Cat6A_STP_32778_ac1181044
(0.08 Mo)
Profilul de mediu
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE