Patch cord LCS³ Cat. 6A - U/UTP fără ecranare - PVC - 1 m - galben
LCS3
Legrand
Patch cord LCS³ Cat. 6A - U/UTP fără ecranare - PVC - 1 m - galben
REF. 051882
EAN.
3245060518820
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Cable type | U/UTP |
---|---|
Category | 6A (IEC) |
Length | 1 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(8) |
Colour outer sheath | Yellow |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Locking lever | Yes |
Colour anti-kink sleeve | Yellow |
Fire retardant version | No |
---|---|
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
Cable construction | 1x4 |
AWG-size | 26 |
Pin assignment | 1:1 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
RAL-number | 1018 |
Cable nature for connection | Flexible |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
2 documente
Profilul de mediu
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE