Skip to main content
Logo print

Patch cord LCS³ Cat. 6A - U/UTP fără ecranare - PVC - 3 m - galben

LCS3 Legrand

Patch cord LCS³ Cat. 6A - U/UTP fără ecranare - PVC - 3 m - galben

REF. 051884 EAN. 3245060518844
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Cable type U/UTP
Category 6A (IEC)
Length 3 m
Type of connector connection 1 RJ45 8(8)
Type of connector connection 2 RJ45 8(8)
Colour outer sheath Yellow
Anti-kink sleeve Moulded-on
Locking lever Yes
Colour anti-kink sleeve Yellow
Fire retardant version No
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 No
Cable construction 1x4
AWG-size 26
Pin assignment 1:1
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 No
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 No
RAL-number 1018
Cable nature for connection Flexible

Documentație

1 document
Fișă tehnică
S000115525EN-00.pdf pdf (0.29 Mo)
2 documente
Profilul de mediu
LGRP-01766-V01.01-EN.pdf pdf (0.85 Mo)
Profilul de mediu