Skip to main content
Logo print

Patch cord RJ 45 cat. 5e - U/UTP neecranat - PVC - 3 m - cenușiu

LCS3 Legrand

Patch cord RJ 45 cat. 5e - U/UTP neecranat - PVC - 3 m - cenușiu

REF. 051638 EAN. 3245060516383
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Cable type U/UTP
Category 5E
Length 3 m
Type of connector connection 1 RJ45 8(8)
Type of connector connection 2 RJ45 8(8)
Colour outer sheath Grey
Anti-kink sleeve Moulded-on
Locking lever Yes
Colour anti-kink sleeve Grey
Fire retardant version No
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 No
Cable construction 1x4
AWG-size 24
Pin assignment 1:1
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 No
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 No
RAL-number 7035
Cable nature for connection Flexible

Documentație

1 document
Fișă tehnică
S000115530EN-00.pdf pdf (0.09 Mo)
1 document
Autocad 3D
3D_LG-051638.stp ifc (3.44 Mo)
2 documente
Profilul de mediu