Skip to main content
Logo print

Patch cord RJ 45 cat. 6 - F/UTP ecranat - LSZH - 5 m - verde

LCS3 Legrand

Patch cord RJ 45 cat. 6 - F/UTP ecranat - LSZH - 5 m - verde

REF. 051853 EAN. 3245060518530
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Cable type F/UTP
Category 6
Length 5 m
Type of connector connection 1 RJ45 8(8)
Type of connector connection 2 RJ45 8(8)
Colour outer sheath Green
Anti-kink sleeve Moulded-on
Locking lever Yes
Colour anti-kink sleeve Green
Fire retardant version Yes
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 No
Cable construction 1x4
AWG-size 26
Pin assignment 1:1
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 No
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 No
RAL-number 6026
Cable nature for connection Flexible

Documentație

1 document
Fișă tehnică
S000115527EN-00.pdf pdf (0.08 Mo)
3 documente
Profilul de mediu
Profilul de mediu
LGRP-00224-V03.01-EN.pdf pdf (0.94 Mo)