![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-051817-WEB-R.jpg)
Patch cord RJ 45 - Cat.5 - U/UTP neecranat - PVC - 0,5 m
LCS3
Legrand
Patch cord RJ 45 - Cat.5 - U/UTP neecranat - PVC - 0,5 m
REF. 051817
EAN.
3414970680723
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Cable type | U/UTP |
---|---|
Category | 5E |
Length | 0.5 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(8) |
Colour outer sheath | Grey |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Locking lever | Yes |
Colour anti-kink sleeve | Grey |
Fire retardant version | No |
---|---|
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
Cable construction | 1x4 |
AWG-size | 24 |
Pin assignment | 1:1 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
RAL-number | 7035 |
Cable nature for connection | Flexible |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE