![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033579-LEGRAND-1000.jpg)
Patch panel telefon 50 porturi conexiune 110 - Panou 19" - 1 U
Linkeo C
Legrand
Patch panel telefon 50 porturi conexiune 110 - Panou 19" - 1 U
REF. 033579
EAN.
3245060335793
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of buses/couplings | 50 |
---|---|
Suitable for number of connectors | 50 |
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | No |
Category | 3 |
Connection type | 110 |
Number of height units | 1 |
---|---|
Colour | Black |
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Height | 43.8 mm |
Width | 482.6 mm |
Depth | 104.9 mm |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE