![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603847-WEB-R.jpg)
Perete despărțitor din aluminiu - pentru jgheaburi DLP cu prindere rapidă 50x85 / 50x130 - 2 m
Snap-on Aluminium Trunking LG
Legrand
Perete despărțitor din aluminiu - pentru jgheaburi DLP cu prindere rapidă 50x85 / 50x130 - 2 m
REF. 603847
EAN.
3245066038476
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | 1-fold |
---|---|
Suitable for duct depth | 65 mm |
Type of fastening | Snap on |
Length | 2000 mm |
Material | Aluminium |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Width | 20 mm |
Height | 44.1 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |