Skip to main content
Logo print

Perete despărțitor DLP aluminiu h.50

Universal DLP Aluminium trunking LG Legrand

Perete despărțitor DLP aluminiu h.50

REF. 011108 EAN. 3245060111083
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model 1-fold
Suitable for duct depth 50 mm
Type of fastening Snap on
Length 2000 mm
Material Aluminium
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature 15-60 °C
Colour Other
Degree of impact strength (IK) Other
Width 14.7 mm
Height 44 mm
Storage temperature -25-60 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00639EN-04.pdf pdf (0.91 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-2014-040-V1-EN.pdf pdf (1.34 Mo)