![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011109-LEGRAND-1000.jpg)
Perete despărțitor DLP aluminiu h.65
Universal DLP Aluminium trunking LG
Legrand
Perete despărțitor DLP aluminiu h.65
REF. 011109
EAN.
3245060111090
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | 1-fold |
---|---|
Suitable for duct depth | 50 mm |
Type of fastening | Snap on |
Length | 2000 mm |
Material | Aluminium |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Width | 14.7 mm |
Height | 59 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE