![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075609_pw_134886.jpg)
Perete despărțitor DLP antimicrobian clipsare directă - 2 m
Snap-On DLP Trunking LG
Legrand
Perete despărțitor DLP antimicrobian clipsare directă - 2 m
REF. 075609
EAN.
3245060756093
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | 1-fold |
---|---|
Suitable for duct depth | 50 mm |
Type of fastening | Snap on |
Length | 2000 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Width | 13.7 mm |
Height | 41 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE