Skip to main content
Logo print

Perete despărțitor - DLP monobloc - 24 lungimi de 2 m - alb

DLP Universal Trunking LG Legrand

Perete despărțitor - DLP monobloc - 24 lungimi de 2 m - alb

REF. 010583 EAN. 3245060105839
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model 1-fold
Suitable for duct depth 65 mm
Type of fastening Snap on
Length 2000 mm
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature -5-60 °C
Colour White
Degree of impact strength (IK) IK07
Width 15 mm
Height 75.15 mm
Storage temperature -25-60 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
2 documente
Profilul de mediu
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Acord
NF 004-601796A (0.42 Mo)