Perete despartitor electroizolant Viking 3 - pentru blocuri de jonctiune cu pasul 34 si 46 mm
Legrand
Perete despartitor electroizolant Viking 3 - pentru blocuri de jonctiune cu pasul 34 si 46 mm
REF. 039478
EAN.
3245060394783
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
End plate model | No |
---|---|
Partition model | Yes |
Colour | Grey |
Thickness | 2 mm |
---|---|
Snap in | Yes |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Other |